WORLD LEADER IN AIR CONDITIONIG, HEATING, AND REFRIGERATION SYSTEMS - Carrier logo


  42GW - Cassette à eau glacée 42GWC (2Tubes) / 42GWE (2Tubes+2Fils) 42GWD (4Tubes)
4 8 10 12 16 20 4 8 10 20
Puissance froid totale(1) (W) 2400 4000 4700 5900 8300 11000 1900 3400 4000 9000
Puissance froid sensible(1) (W) 1900 3000 3800 4800 6400 8800 1600 3000 3000 7200
Puissance eau chaude 2 tubes (2) (W) 3800 5500 6500 8100 11700 14800 1900 4800 5400 7000
Puissance chauffage électrique (3) (W) 1500 2500 2500 3000 3000 3000        
Puissance absorbée ventilateur + pompe (W) 70 85 95 85 120 200 70 85 95 200
Débit d'air GV  (l/s)
                 MV  (l/s)
                 PV  (l/s)
185
125
100
194
136
86
236
167
131
283
203
150
338
242
147
468
315
178
185
125
100
194
136
86
236
167
131
468
315
178
Débit d'eau en froid  (l/s) 0.115 0.191 0.224 0.282 0.396 0.526 0.09 0.16 0.19 0.43
Perte de charge en froid (kPa) 9 12 20 19 14 25 9 12 20 25
Niveau de pression sonore (4) GV  (dBA)
                                                  MV  (dBA)
                                                  PV   (dBA) 
38
28
21
40
32
21
45
39
34
40
31
25
47
40
29
54
46
33
38
28
21
40
32
21
45
39
34
54
46
33
Dimension caisson   Longueur  (mm)
                                 Largeur  (mm)
                                 Hauteur  (mm)
720
720
30
960
960
30
720
720
30
960
960
30
Poids du caisson  (kg) 19 20 20 41 43 46 19 20 20 46
Dimension Grille   Longueur  (mm)
                                 Largeur  (mm)
                                 Hauteur  (mm)
20 20 20 20 20 20 20 20 21 24
Poids grille  (kg) 2.5 2.5 2.5 5 5 5 2.5 2.5 2.5 5
(1) Température ambiante : 27°C BS .19°C BH – Régime d’eau glacée : 7°C/12°C (cassette 2 Tubes, G. Vitesse )
(2) Température ambiante : 20°C – Entrée eau chaude : 50°C débit d'eau identique à celui de l'eau glacée (cassette 2 Tubes, G. Vitesse)
(3) Alimentation de la résistance 230/1/50Hz pour tailles 4 à 10 et 400/3/50+N pour tailles 12 à 20 (cassette 2 Tubes + 2 Fils)
(4) Mesures faites selon la norme ISO 3741 (dans une pièce de 100m3 avec un temps de réverbération de 0,5 sec)